Group Corporate Site  |  Buscar

  España
Nuestra Compañía
Actividad Energía
Actividad Telecomunicaciones
Personas y Carreras
                Destacado
Home    Actividad Energía: Distribución de energía    Accesorios para media tensión
Energy business
Instalaciones interiores o receptoras
Distribución de energía
Cables para baja tensión
Accesorios para baja tensión
Cables para media tensión
Accesorios para media tensión
Transmisión de energía
Aplicaciones industriales
Certificados
Precios
Vídeos
Eventos
News Archive
Accesorios para cables de media tensión

Accesorios para los cables de media tensión basados en tecnologías en frío, (sin aporte de calor que varíe sus propiedades físico-químicas); para dar la máxima fiabilidad a la instalación y facilidad al instalador. Los tres grandes grupos de accesorios para media tensión son: terminales para conexiones al aire en interiores o exteriores para celdas convencionales o transformadores con pasatapas cerámicos, conectores separables para conexionado de cables a celdas compactas o transformadores con pasatapas y empalmes para unir dos extremos de cable cuando la longitud de un tendido así lo exige. Los accesorios Prysmian en combinación con los cables EPROTENAX o VOLTALENE son el mejor tándem para las instalaciones de media tensión.

Terminales

Terminal ELASTICFIT TMF-R: Monobloc premoldeado flexible de interior enfilable en frio, de altura reducida, hasta 15/25 kV

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Elasticfit TMF-R            

 
                                                                                            
 

Terminal ELASTICFIT TMF-I : Modular premoldeado flexible de interior, enfilable en frio, hasta 18/30 kV

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Elasticfit TMF-I 

 
 
 

Terminal ELASTICFIT TMF-E:  Modular premoldeado flexible de exterior, enfilable en frio, hasta 18/30 kV

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Elasticfit TMF-E 

 
 
 

Terminal COLDFIT PCT (interior): Polimérico de interior contráctil en frío, hasta 18/30 kV

 

 

Descargar páginas de catálogo Coldfit PCT (interior) 

 
 
 

Terminal COLDFIT PCT (exterior): Polimérico de exterior contráctil en frío, hasta 18/30 kV

 

 

Descargar páginas de catálogo Coldfit PCT (exterior) 

 
 
 

 

Empalmes

Empalme ELASPEED: Empalme universal contráctil en frío. Versión 1.2, hasta 18/30 kV

 

Descargar páginas de catálogo Elaspeed   

Ver vídeo de montaje

 
                                                                              
 


Empalme RETRACFIT: Empalme universal de dos cuerpos con tubo contractil en frio, (opcionalmente con tubo termoretractil); especialmente indicado para cables armados unipolares hasta 18/30 kV

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Retracfit 

 
 
 

Empalme ECOSPEED: Empalme universal contráctil en frío, hasta 12/20 kV

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Ecospeed   

Ver vídeo de montaje

 
                                                                               
 

 

Conectores

Conector separable FORMFIT PMA-1, PMR-1 Terminal enchufable 250 A, hasta 15/25 kV

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Formfit PMA-1, PMR-1 

 
 
 

Conector separable FORMFIT PMA-2, PMA-4, PMR-2, PMR-4: Terminal enchufable 400 A, hasta 12/20 kV o 18/30 kV

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Formfit PMA-2, PMA-4, PMR-2, PMR-4 

 
 
 

Conector separable FORMFIT PMA-3-400 AC, PMA-5-400 AC: Terminal enchufable 630 A con contacto atornillable, hasta 12/20 kV o 18/30 kV  

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Formfit PMA-3-400 AC, PMA-5-400 AC 

 
 
 

Conector separable FORMFIT FMCEA-630: Terminal enchufable 630 A en T con contacto atornillable, hasta 12/20 kV

 

 

 

Descargar páginas de catálogo FMCEA-630 

 
 
 

Conector separable FORMFIT FMCTXs-24, FMCTXs-36: Terminal enchufable 1250 A en T con contacto atornillable, hasta 12/20 kV o 18/30 kV

 

 

Descargarpáginas de catálogo Formfit FMCTXs-24, FMCTXs-36 

 
 
 

 

Aisladores

Aislador enchufable FORMFIT TPE-250: Aislador enchufable 250 A, hasta 15/25 kV

 

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Formfit TPE-250 

 
 
 


 

Pasatapas

Pasatapas FORMFIT PF1-C, PF1-L: Pasatapas 250 A, hasta 15/25 kV

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Formfit PF1-C, PF1-L 

 
 
 

Pasatapas FORMFIT PF2-400, PF3-400, PF2-400-R, PF3-400-R:  Pasatapas 400 A, hasta 15/25 kV o 18/30 kV

 

 

 

Descargar páginas de catálogo Formfit PF2-400, PF3-400, PF2-400-R, PF3-400-R 

 
 
 

 

Otros Accesorios

Accesorios FORMFIT 400 A: Gama de accesorios para terminales enchufables y pasatapas 400 A FORMFIT

 

Descargar páginas de catálogo Formfit 400 A 

 
 
 


Accesorios FORMFIT 250 A Derivación en T hembra/macho, pieza para dos terminales, tapón con conexión tierra hembra/macho, tapón aislante hembra/macho

 

Descargar páginas de catálogo Formfit 250 A 

 
 
 

Interfase de Conectador Enchufable

 

 
Descargar páginas de catálogo Interfases enchufables 
 

 

Cintas Aislantes

Cinta de PVC - P1000 : Cinta aislante, (de PVC); con excelentes características de adherencia y fácil manejabilidad, disponible en diversos colores.

 

Descargar páginas de catálogo Cinta P1000 

 
 
 


Cinta BUPRYS Cinta semiconductora autovulcanizable para reconstrucción de la semiconductora

 

 

Descargar páginas de catálogo Buprys 

 
 
 

Cinta PBA-1: Cinta aislante autovulcanizable, (de EPR); para la reconstitución del aislamiento de los empalmes en cables con aislamiento seco y empalmes mixtos entre cables con aislamiento de papel impregnado y cables con aislamiento seco a campo radial hasta una tensión máxima de 66 kV. También es utilizada para la confección de los deflectores de campo en los terminales a partir de 30 kV y terminaciones hasta 25 kV para los cables con aislamiento seco.

 

Descargar páginas de catálogo PBA-1 

 
 
 

 

Utiles de preparacion de puntas de cable

Preparación de puntas de cables CH : Herramienta para ejecutar un chaflán  de entrada en el aislante para permitir una mejor penetración de los accesorios  

 

  

Descargar páginas de catálogo Útil CH 

 
 
 


Preparación de puntas de cables PG:  Pinzas para extraer las cubiertas de PVC, XLPE, VEMEX, caucho y hojas finas de cobre y aluminio,

 

Descargar páginas de catálogo Útil PG 

 
 
 

Preparación de puntas de cables LH: Herramienta para quitar el aislante de los cables unipolares de alta y media tensión y los tripolares de baja tension, sin riesgo de dañar el conductor.

Descargar páginas de catálogo Útil LH 
 
 
 

Preparación de puntas de cables LHM: Herramienta para quitar el semiconductor extrusionado en la longitud deseada permitiendo separarla del aislamiento sin dañarlo.

Descargar páginas de catálogo Útil LHM 
 
 
 

Preparación de puntas de cables MF3: Útil multifunción con varillas ajustables que permiten diferentes profundidades de corte, de forma regular y helicoidal de la cubierta exterior del cable y un corte de mismas características en la capa semiconductora y aislamiento.

Descargar páginas de catálogo Útil MF3 

 
 
 


Site Map  |  Información Legal  |   Copyright © 2009 All rights reserved.P.I. 04866320965